Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Parent Art.Nr. cxmOID177791
  • Schutzart IP 55
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M25
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 7 x M25 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 77x77x46 mm

Lichte Innenmaße: 77x77x46 mm

Schutzart IP55; Schutzgrad IK-Code IK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 40 lichtgrau; RAL 7035 Standard 7 x M25 77x77x46 mm 2007045
5 Stück 382,20 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007045

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung Standard
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 7 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit Rastdeckel
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP55
Schutzart IP55
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 90 mm
Breite 90 mm
Höhe 52 mm
Lichte Innenmaße 77x77x46 mm
T 40 RW reinweiß; RAL 9010 Standard 7 x M25 77x77x46 mm 2007517
5 Stück 450,55 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007517

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung Standard
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 7 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit Rastdeckel
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP55
Schutzart IP55
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 90 mm
Breite 90 mm
Höhe 52 mm
Lichte Innenmaße 77x77x46 mm
T 40 RO-LGR grau / rot mit rotem Deckel 7 x M25 77x77x46 mm 2007630
5 Stück 535,35 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007630

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung mit rotem Deckel
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 7 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit Rastdeckel
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP55
Schutzart IP55
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 90 mm
Breite 90 mm
Höhe 52 mm
Lichte Innenmaße 77x77x46 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 40 / 2007045
Download
T 40 RW / 2007517
Download
T 40 RO-LGR / 2007630
Download
Downloads

Datenblatt

T 40 / 2007045, 0.16MB, pdf
Download
T 40 RW / 2007517, 0.16MB, pdf
Download
T 40 RO-LGR / 2007630, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen