Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, flammwidrig

Art.Nr. 2007320 | EAN 4012195286493

  • Schutzart IP 55
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • Einführung M25
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 960°C
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 7 x M25 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 77x77x46 mm

Lichte Innenmaße: 77x77x46 mm

Schutzart IP55; Schutzgrad IK-Code IK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 40 F lichtgrau; RAL 7035 960 °C flammwidrig 7 x M25 77x77x46 mm 2007320
5 Stück 535,35 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, flammwidrig
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, flammwidrig

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, flammwidrig

Art.Nr. 2007320

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung 960 °C flammwidrig
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 7 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit Rastdeckel
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP55
Schutzart IP55
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 90 mm
Breite 90 mm
Höhe 52 mm
Lichte Innenmaße 77x77x46 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 40 F / 2007320
Download
Downloads