Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen

Art.Nr. 2007287 | EAN 4012195246879

  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Nennquerschnitt 25 mm²
  • Nennspannung 500 V
  • UV RESISTANT
  • IK Code 05

Alle Kabelabzweigkästen der T- Serie sind UV-beständig. Sie bestehen aus Polypropylen (einem thermoplastischen Kunststoff) und haben geschlossene Seitenwände. Benötigte Öffnungen können an jeder Stelle eingebracht werden. In diese Öffnungen können Einsteckdichtungen EDK oder Kabelverschraubungen mit Gegenmuttern eingesetzt werden, um Leitungen einzuführen.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 225x173x86 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Lichte Innenmaße: 225x173x86 mm

Schutzgrad IK-CodeIK05

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 250 OE lichtgrau; RAL 7035 geschlossen keine 225x173x86 mm 2007287
1 Stück 1.727,35 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen
Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen

Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen

Art.Nr. 2007287

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung keine
Art der Gehäusedurchführung ohne
Ausführung geschlossen
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen keine
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 25 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 240 mm
Breite 190 mm
Höhe 95 mm
Lichte Innenmaße 225x173x86 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 250 OE / 2007287
Download
Downloads

Datenblatt

T 250 OE / 2007287, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen