Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Parent Art.Nr. cxmOID177795
  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M25
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Einführung M32
  • Nennquerschnitt 25 mm²
  • 16 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • UV RESISTANT
  • IK Code 05

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 9 x M25 + 7 x M32 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 225x173x86 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Lichte Innenmaße: 225x173x86 mm

Schutzart IP66; Schutzgrad IK-Code IK05

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 250 lichtgrau; RAL 7035 Standard 9 x M25 7 x M32 225x173x86 mm 2007109
1 Stück 1.796,85 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007109

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 16
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung Standard
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 9 x M25 7 x M32
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 25 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 240 mm
Breite 190 mm
Höhe 95 mm
Lichte Innenmaße 225x173x86 mm
T 250 RW reinweiß; RAL 9010 - 9 x M25 7 x M32 225x173x86 mm 2007554
1 Stück 2.105,60 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007554

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 16
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung -
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 9 x M25 7 x M32
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 25 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 240 mm
Breite 190 mm
Höhe 95 mm
Lichte Innenmaße 225x173x86 mm
T 250 RO-LGR grau / rot mit rotem Deckel 9 x M25 7 x M32 225x173x86 mm 2007657
1 Stück 2.515,55 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007657

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 16
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung mit rotem Deckel
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 9 x M25 7 x M32
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 25 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 240 mm
Breite 190 mm
Höhe 95 mm
Lichte Innenmaße 225x173x86 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 250 / 2007109
Download
T 250 RW / 2007554
Download
T 250 RO-LGR / 2007657
Download
Downloads

Datenblatt

T 250 / 2007109, 0.19MB, pdf
Download
T 250 RW / 2007554, 0.19MB, pdf
Download
T 250 RO-LGR / 2007657, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen