Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Art.Nr. 2007430 | EAN 4012195441168

  • Schutzart IP 65
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • IK Code 07
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M25
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • 4 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät
  • Nennspannung 500 V
  • UV RESISTANT

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen entweder direkt durch die 4 x M25 Dichtungen installiert werden oder aber die Dichtungen können mit einem Messer an vorgesehenen Stellen eingeschnitten werden, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder für Rohre herzustellen. Des Weiteren können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt werden und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können sowohl auf ein M6-Gewinde aufgeschraubt werden, als auch mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: Ø63x45 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld.

Lichte Innenmaße: Ø63x45 mm

Schutzart IP65; Schutzgrad IK-Code IK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 25 KL lichtgrau; RAL 7035 mit Klemmleiste 5 4 x M25 Ø63x45 mm 2007430
5 Stück 626,45 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Art.Nr. 2007430

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 4
Anzahl der Klemmen 5
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung mit Klemmleiste
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 4 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rund
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit Rastdeckel
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP65
Schutzart IP65
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Höhe 51 mm
Durchmesser 80 mm
Lichte Innenmaße Ø63x45 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 25 KL / 2007430
Download
Downloads

Datenblatt

T 25 KL / 2007430, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen