Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Parent Art.Nr. cxmOID177793
  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M25
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Nennquerschnitt 10 mm²
  • 10 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • UV RESISTANT
  • IK Code 07

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 10 x M25 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm

Schutzart IP66; Schutzgrad IK-Code IK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 lichtgrau; RAL 7035 Standard 10 x M25 136x102x57 mm 2007077
1 Stück 942,85 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007077

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung Standard
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
T 100 RW reinweiß; RAL 9010 - 10 x M25 136x102x57 mm 2007533
1 Stück 1.116,10 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007533

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung -
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
T 100 RO-LGR grau / rot mit rotem Deckel 10 x M25 136x102x57 mm 2007644
1 Stück 1.319,90 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007644

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung mit rotem Deckel
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
T 100 M25-M32 lichtgrau; RAL 7035 große Einführung 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 2007081
1 Stück 942,85 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007081

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung große Einführung
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 100 / 2007077
Download
T 100 RW / 2007533
Download
T 100 RO-LGR / 2007644
Download
T 100 M25-M32 / 2007081
Download
Downloads

Datenblatt

T 100 / 2007077, 0.20MB, pdf
Download
T 100 RW / 2007533, 0.19MB, pdf
Download
T 100 RO-LGR / 2007644, 0.21MB, pdf
Download
T 100 M25-M32 / 2007081, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren