Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Art.Nr. 2007436 | EAN 4012195441212

  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M25
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Nennquerschnitt 10 mm²
  • 10 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • UV RESISTANT
  • IK Code 07

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 10 x M25 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Klemmleisten und Montageschiene nicht vormontiert

Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm

Schutzart IP66; Schutzgrad IK-Code IK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 KL lichtgrau; RAL 7035 mit Klemmleiste 5 10 x M25 136x102x57 mm 2007436
1 Stück 2.012,70 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Art.Nr. 2007436

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 5
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung mit Klemmleiste
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 100 KL / 2007436
Download
Downloads

Datenblatt

T 100 KL / 2007436, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen