Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, flammwidrig

Art.Nr. 2007347 | EAN 4012195286547

  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C
  • Einführung M25
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Nennquerschnitt 10 mm²
  • 10 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • UV RESISTANT
  • IK Code 07

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 10 x M25 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm

Schutzart IP66; Schutzgrad IK-Code IK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 F lichtgrau; RAL 7035 960 °C flammwidrig 10 x M25 136x102x57 mm 2007347
1 Stück 1.319,90 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, flammwidrig
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, flammwidrig

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, flammwidrig

Art.Nr. 2007347

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung 960 °C flammwidrig
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x M25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 100 F / 2007347
Download
Downloads

Datenblatt

T 100 F / 2007347, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen