FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

Art.Nr. 7205590 | EAN 4012196002528

  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten als Datenkleinverteiler mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiterklemmen. Lieferung mit 4 Brandschutzschraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Der Aderdurchmesser der Datenkabel beträgt Ø 0,8 mm. Bis zu 6 starre Kupferadern (0,5 mm²) pro Klemme möglich. Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK06.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 350 ED 4-28 AD pastellorange; RAL 2003 28 16 x M32 8 x M40 267x182x110 mm 7205590
1 Stück 205,75 € Preis / 1 Stück
FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung
FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

Art.Nr. 7205590

Datenblatt, 0.33MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 28
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 16 x M32 8 x M40
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP66
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 285 mm
Breite 210 mm
Höhe 121,5 mm
Lichte Innenmaße 267x182x110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 350 ED 4-28 AD / 7205590
Download
Downloads