FireBox T160ED mit Außenbefestigung pastellorange; RAL 2003 | | 5 | 7 x M25 5 x M32 | 176x135x67 mm

Art.Nr. 7205546 | EAN 4012195993124

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Nennquerschnitt Leistungskabel: max. 16 mm². Maximal 2 starre Kupferleiter 6 mm² pro Klemmstelle.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK05.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 160 ED 16-5 A pastellorange; RAL 2003 5 7 x M25 5 x M32 176x135x67 mm 7205546
1 Stück 143,15 € Preis / 1 Stück
FireBox T160ED mit Außenbefestigung
FireBox T160ED mit Außenbefestigung

FireBox T160ED mit Außenbefestigung

Art.Nr. 7205546

Datenblatt, 0.35MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 12
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 x M25 5 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP66
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 190 mm
Breite 150 mm
Höhe 77 mm
Lichte Innenmaße 176x135x67 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 160 ED 16-5 A / 7205546
Download
Downloads