FireBox T100ED für Datentechnik mit Innenbefestigung

Art.Nr. 7205580 | EAN 4012195993131

  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiterklemmen. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Der Aderdurchmesser der Datenkabel beträgt Ø 0,8 mm. Bis zu 6 starre Kupferadern (0,5 mm²) pro Klemme möglich. Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK08.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 ED 4-10 D pastellorange; RAL 2003 10 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 7205580
1 Stück 124,90 € Preis / 1 Stück
FireBox T100ED für Datentechnik mit Innenbefestigung
FireBox T100ED für Datentechnik mit Innenbefestigung

FireBox T100ED für Datentechnik mit Innenbefestigung

Art.Nr. 7205580

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 10
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP66
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 100 ED 4-10 D / 7205580
Download
Downloads