FireBox T100ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Parent Art.Nr. cxmOID589882
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit schlagfestem Deckel und vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Nennquerschnitte Leistungskabel: 1,5 bis 10 mm² je nach Typ, Datenkabel mit Ader-Ø 0,8 mm. Mehrere starre Kupferadern kleineren Querschnitts pro Klemme möglich.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK09.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T100ED 6-5 AS pastellorange; RAL 2003 5 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 7205620
1 Stück 122,50 € Preis / 1 Stück
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und schlagfestem Deckel
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

FireBox T100ED mit Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Art.Nr. 7205620

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Dichtmembran
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 600 V
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 85 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
T100ED 10-5 AS pastellorange; RAL 2003 5 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 7205623
1 Stück 138,65 € Preis / 1 Stück
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und schlagfestem Deckel
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

FireBox T100ED mit Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Art.Nr. 7205623

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Dichtmembran
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 600 V
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 85 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T100ED 6-5 AS / 7205620
Download
T100ED 10-5 AS / 7205623
Download
Downloads