Kabelabzweigkasten A 11

Parent Art.Nr. cxmOID797
  • Schutzart IP 55
  • flammwidrig 650°C
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Nennspannung 400 V
  • 12 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
A 11 lichtgrau; RAL 7035 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 75x75x35 mm 2000342
10 Stück 107,25 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 11
Kabelabzweigkasten A 11

Kabelabzweigkasten A 11

Art.Nr. 2000342

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 12
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 690 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 85 mm
Breite 85 mm
Höhe 40 mm
Lichte Innenmaße 75x75x35 mm
A 11 HF RW reinweiß; RAL 9010 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 75x75x35 mm 2000180
10 Stück 282,75 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 11
Kabelabzweigkasten A 11

Kabelabzweigkasten A 11

Art.Nr. 2000180

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 12
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 690 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 85 mm
Breite 85 mm
Höhe 40 mm
Lichte Innenmaße 75x75x35 mm
A 11 HF RO rot 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 75x75x35 mm 2000164
10 Stück 401,10 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 11
Kabelabzweigkasten A 11

Kabelabzweigkasten A 11

Art.Nr. 2000164

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 12
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 690 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 85 mm
Breite 85 mm
Höhe 40 mm
Lichte Innenmaße 75x75x35 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

A 11 / 2000342
Download
A 11 HF RW / 2000180
Download
A 11 HF RO / 2000164
Download
Downloads