Zugentlastungsschelle 7909

Art.Nr. 1443011 | EAN 4012195135616

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zugentlastungsschelle 6mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7909 6 G 6 mm 1 mm 1443011
100 Stück 329,30 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7909
Zugentlastungsschelle 7909

Zugentlastungsschelle 7909

Art.Nr. 1443011

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
für Kabeldurchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 6 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

7909 6 G / 1443011
Download
Downloads