Zugentlastungsschelle 7908

Art.Nr. 1442015 | EAN 4012195135555

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zugentlastungsschelle 11mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7908 11 G 11 mm 1 mm 1442015
100 Stück 423,05 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7908
Zugentlastungsschelle 7908

Zugentlastungsschelle 7908

Art.Nr. 1442015

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 11 mm
für Kabeldurchmesser 11 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 11 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

7908 11 G / 1442015
Download
Downloads