Zugentlastungsschelle 7905

Art.Nr. 1439014 | EAN 4012195135319

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zugentlastungsschelle 5mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7905 5 G 5 mm 0,8 mm 3,5 mm 1439014
100 Stück 89,10 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7905
Zugentlastungsschelle 7905

Zugentlastungsschelle 7905

Art.Nr. 1439014

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 5 mm
für Kabeldurchmesser 5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,5 mm
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 5 mm
Höhe 2 mm
Maß a 7 mm
Maß a1 5,5 mm
Maß b 5 mm
Maß d 3,5 mm
Maß h 2 mm
Maß l 14 mm
Maß L 20 mm
Maß t 0,8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

7905 5 G / 1439014
Download
Downloads