Zugentlastungsschelle 7904

Art.Nr. 1438018 | EAN 4012195135258

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zugentlastungsschelle 6mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7904 6 G 6 mm 1 mm 3,5x4 mm 1438018
100 Stück 109,30 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7904
Zugentlastungsschelle 7904

Zugentlastungsschelle 7904

Art.Nr. 1438018

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
für Kabeldurchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,5x4 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 6 - 6 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 27,5 mm
Breite 8 mm
Höhe 6 mm
Maß a 7,5 mm
Maß b 8 mm
Maß d 4 mm
Maß f 3,5 mm
Maß h 6 mm
Maß h1 1,5 mm
Maß l 19 mm
Maß L 27,5 mm
Maß t 1 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

7904 6 G / 1438018
Download
Downloads