Zugentlastungsschelle 7903

Parent Art.Nr. cxmOID2264
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsschelle für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7903 6 G 6 mm 0,5 mm 2,5 mm 1437003
100 Stück 103,65 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7903
Zugentlastungsschelle 7903

Zugentlastungsschelle 7903

Art.Nr. 1437003

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
für Kabeldurchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe I
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 2,5 mm
Materialstärke 0,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 6 - 6 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 23 mm
Breite 6 mm
Höhe 1,5 mm
Maß b 6 mm
Maß d 2,5 mm
Maß h 1,5 mm
Maß h1 0,5 mm
Maß l 16,5 mm
Maß L 23 mm
Maß R 6 mm
Maß t 1 mm
7903 8 G 8 mm 0,8 mm 3,6 mm 1437011
100 Stück 108,35 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7903
Zugentlastungsschelle 7903

Zugentlastungsschelle 7903

Art.Nr. 1437011

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 8 mm
für Kabeldurchmesser 8 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe II
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,6 mm
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 8 - 8 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 27 mm
Breite 7 mm
Höhe 3,5 mm
Maß b 7 mm
Maß d 3,6 mm
Maß h 3,5 mm
Maß h1 0,8 mm
Maß l 20 mm
Maß L 27 mm
Maß R 8 mm
Maß t 1 mm
7903 9 G 9 mm 1 mm 4,5 mm 1437038
100 Stück 108,35 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7903
Zugentlastungsschelle 7903

Zugentlastungsschelle 7903

Art.Nr. 1437038

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 9 mm
für Kabeldurchmesser 9 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe III
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 9 - 9 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 31 mm
Breite 8 mm
Höhe 4 mm
Maß b 8 mm
Maß d 4,5 mm
Maß h 4 mm
Maß h1 1 mm
Maß l 23 mm
Maß L 31 mm
Maß R 9 mm
Maß t 1,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

7903 6 G / 1437003
Download
7903 8 G / 1437011
Download
7903 9 G / 1437038
Download
Downloads

Datenblatt

7903 6 G / 1437003, 0.10MB, pdf
Download
7903 8 G / 1437011, 0.10MB, pdf
Download
7903 9 G / 1437038, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren