Zugentlastungsschelle 7902

Parent Art.Nr. cxmOID2261
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsschelle für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7902 6 G 6,5 mm 1 mm 3,5 mm 1436015
100 Stück 99,40 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7902
Zugentlastungsschelle 7902

Zugentlastungsschelle 7902

Art.Nr. 1436015

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6,5 mm
für Kabeldurchmesser 6,5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,5 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 6,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Breite 6 mm
Höhe 2,5 mm
Maß a 11 mm
Maß b 6 mm
Maß d 3,5 mm
Maß h 2,5 mm
Maß l 18 mm
Maß L 25 mm
Maß R 6,5 mm
Maß t 1 mm
7902 8 G 8 mm 1 mm 4 mm 1436023
100 Stück 99,40 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7902
Zugentlastungsschelle 7902

Zugentlastungsschelle 7902

Art.Nr. 1436023

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 8 mm
für Kabeldurchmesser 8 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 8 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 8 mm
Höhe 4,5 mm
Maß a 12 mm
Maß b 8 mm
Maß d 4 mm
Maß h 4,5 mm
Maß l 23 mm
Maß L 30 mm
Maß R 8 mm
Maß t 1 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

7902 6 G / 1436015
Download
7902 8 G / 1436023
Download
Downloads

Datenblatt