Zugentlastungsschelle 7901

Parent Art.Nr. cxmOID2258
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsschelle für die Zugentlastung von Kabeln und Leitungen

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7901 5 G 5 mm 0,8 mm 3,5 mm 1435019
100 Stück 89,10 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7901
Zugentlastungsschelle 7901

Zugentlastungsschelle 7901

Art.Nr. 1435019

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 5 mm
für Kabeldurchmesser 5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe I
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,5 mm
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 19 mm
Breite 6 mm
Höhe 1,6 mm
Maß a1 6,5 mm
Maß a2 4 mm
Maß b 6 mm
Maß d 3,5 mm
Maß h 1,6 mm
Maß h1 0,8 mm
Maß l 12 mm
Maß L 19 mm
Maß R 5 mm
Maß r 4 mm
Maß r1 5 mm
Maß t 0,8 mm
7901 6.5 G 6,5 mm 1 mm 3,2 mm 1435027
100 Stück 99,40 € Preis / 100 Stück
Zugentlastungsschelle 7901
Zugentlastungsschelle 7901

Zugentlastungsschelle 7901

Art.Nr. 1435027

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6,5 mm
für Kabeldurchmesser 6,5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe II
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 6,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 23 mm
Breite 7 mm
Höhe 1,6 mm
Maß a1 8 mm
Maß a2 4 mm
Maß b 7 mm
Maß d 3,2 mm
Maß h 1,6 mm
Maß h1 1,2 mm
Maß l 16 mm
Maß L 23 mm
Maß R 6,5 mm
Maß r 8 mm
Maß r1 5 mm
Maß t 1 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

7901 5 G / 1435019
Download
7901 6.5 G / 1435027
Download
Downloads

Datenblatt

7901 5 G / 1435019, 0.10MB, pdf
Download
7901 6.5 G / 1435027, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren