Distanzstück

Art.Nr. 2205092 | EAN 4012195211457

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 9 auf 13 mm bei dickeren Leitungen, schlagfestes Polystyrol.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 D 25x19 4 mm 2205092
100 Stück 19,60 € Preis / 100 Stück
Distanzstück
Distanzstück

Distanzstück

Art.Nr. 2205092

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Materialstärke 4 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß h 4 mm
Innendurchmesser 7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2033 D 25x19 / 2205092
Download
Downloads

Datenblatt