Distanzstück

Art.Nr. 2205097 | EAN 4012195044970

  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 10 auf 13 mm bei größeren Leitungsquerschnitten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 D 15x3 G 15 mm 6,4 mm 3 mm 2205097
50 Stück 32,80 € Preis / 100 Stück
Distanzstück
Distanzstück

Distanzstück

Art.Nr. 2205097

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Halogenfrei nein
Materialstärke 3 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 15 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 3 mm
Außendurchmesser 15 mm
Innendurchmesser 6,4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2033 D 15x3 G / 2205097
Download
Downloads