Doppelwanne, Metall FT

Parent Art.Nr. cxmOID2972
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Doppelwanne als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer BBS-Bügelschelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Spann-
bereich D
Maß
B
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058 M2 12 FT 8 - 12 mm 17,6 mm 5,4 mm 35 mm 1199706
100 Stück 136,70 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall FT
Doppelwanne, Metall FT

Doppelwanne, Metall FT

Art.Nr. 1199706

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 17,6 mm
Maß H 5,4 mm
Maß L 35 mm
2058 M2 16 FT 12 - 16 mm 21,5 mm 5,4 mm 35 mm 1199714
50 Stück 176,15 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall FT
Doppelwanne, Metall FT

Doppelwanne, Metall FT

Art.Nr. 1199714

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 21,5 mm
Maß H 5,4 mm
Maß L 35 mm
2058 M2 22 FT 16 - 22 mm 28 mm 5,4 mm 35 mm 1199722
50 Stück 188,05 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall FT
Doppelwanne, Metall FT

Doppelwanne, Metall FT

Art.Nr. 1199722

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 28 mm
Maß H 5,4 mm
Maß L 35 mm
2058 M2 28 FT 22 - 28 mm 34 mm 5,4 mm 35 mm 1199730
50 Stück 216,45 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall FT
Doppelwanne, Metall FT

Doppelwanne, Metall FT

Art.Nr. 1199730

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 28 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 34 mm
Maß H 5,4 mm
Maß L 35 mm
2058 M2 34 FT 28 - 34 mm 40 mm 6,4 mm 35 mm 1199749
50 Stück 240,40 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall FT
Doppelwanne, Metall FT

Doppelwanne, Metall FT

Art.Nr. 1199749

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 34 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 40 mm
Maß H 6,4 mm
Maß L 35 mm
2058 M2 40 FT 34 - 40 mm 46 mm 6,4 mm 35 mm 1199757
50 Stück 326,80 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall FT
Doppelwanne, Metall FT

Doppelwanne, Metall FT

Art.Nr. 1199757

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 40 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 46 mm
Maß H 6,4 mm
Maß L 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2058 M2 12 FT / 1199706
Download
2058 M2 16 FT / 1199714
Download
2058 M2 22 FT / 1199722
Download
2058 M2 28 FT / 1199730
Download
2058 M2 34 FT / 1199749
Download
2058 M2 40 FT / 1199757
Download
Downloads

Datenblatt

2058 M2 12 FT / 1199706, 0.14MB, pdf
Download
2058 M2 16 FT / 1199714, 0.14MB, pdf
Download
2058 M2 22 FT / 1199722, 0.14MB, pdf
Download
2058 M2 28 FT / 1199730, 0.14MB, pdf
Download
2058 M2 34 FT / 1199749, 0.14MB, pdf
Download
2058 M2 40 FT / 1199757, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren