Doppelwanne, Metall A2

Parent Art.Nr. cxmOID347396
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Doppelwanne als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer BBS-Bügelschelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Spann-
bereich D
Maß
B
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058 M2 22 A2 16 - 22 mm 28 mm 5,4 mm 35 mm 1196597
50 Stück 427,60 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall A2
Doppelwanne, Metall A2

Doppelwanne, Metall A2

Art.Nr. 1196597

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß B 28 mm
Maß H 5,4 mm
Maß L 35 mm
2058 M2 28 A2 22 - 28 mm 34 mm 5,4 mm 35 mm 1196599
50 Stück 492,45 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall A2
Doppelwanne, Metall A2

Doppelwanne, Metall A2

Art.Nr. 1196599

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 28 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß B 34 mm
Maß H 5,4 mm
Maß L 35 mm
2058 M2 34 A2 28 - 34 mm 40 mm 6,4 mm 35 mm 1196601
50 Stück 546,90 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Metall A2
Doppelwanne, Metall A2

Doppelwanne, Metall A2

Art.Nr. 1196601

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 34 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß B 40 mm
Maß H 6,4 mm
Maß L 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2058 M2 22 A2 / 1196597
Download
2058 M2 28 A2 / 1196599
Download
2058 M2 34 A2 / 1196601
Download
Downloads

Datenblatt

2058 M2 22 A2 / 1196597, 0.13MB, pdf
Download
2058 M2 28 A2 / 1196599, 0.13MB, pdf
Download
2058 M2 34 A2 / 1196601, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren