Steckdübel mit Pilzkopf

Art.Nr. 2351412 | EAN 4012195242352

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Steckdübel ermöglicht die einfache Montage z. B. von Kennzeichnungschildern oder kleinen WDK-Kanälen. Geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Bohr-
loch-
tiefe
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 STP 6x30 grauweiß; RAL 9002 30 mm 35 mm 6 mm 2351412
100 Stück 8,20 € Preis / 100 Stück
Steckdübel mit Pilzkopf
Steckdübel mit Pilzkopf

Steckdübel mit Pilzkopf

Art.Nr. 2351412

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Steckdübel
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 35 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Halogenfrei ja
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 STP 6x30 / 2351412
Download
Downloads