Einfach-Steckschelle

Parent Art.Nr. cxmOID1498
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die Steckschellen dienen zur Verlegung von Leitungen und Rohren an Wand und Decke und der Verlegung von flexiblen Rohren auf Beton und im Estrich. Die Einfachsteckschellen ersetzen Nagelclips in Beton und Gasbeton. Der Vorteil der Steckschellen liegt darin, dass sie nur in das Bohrloch gesteckt werden müssen. Es entfällt die Verwendung von Dübeln und Schrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bohr-
loch-
tiefe
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1974 16-23 lichtgrau; RAL 7035 40 mm 16 - 23 mm 2197804
100 Stück 31,60 € Preis / 100 Stück
Einfach-Steckschelle
Einfach-Steckschelle

Einfach-Steckschelle

Art.Nr. 2197804

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung einlappig
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 16 - 23 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
1974 22-30 lichtgrau; RAL 7035 40 mm 22 - 30 mm 2197812
100 Stück 43,40 € Preis / 100 Stück
Einfach-Steckschelle
Einfach-Steckschelle

Einfach-Steckschelle

Art.Nr. 2197812

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung einlappig
Anzahl der Kabel/Rohre -
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 22 - 30 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1974 16-23 / 2197804
Download
1974 22-30 / 2197812
Download
Downloads