Doppel-Steckschelle

Parent Art.Nr. cxmOID1503
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die Steckschellen dienen zur Verlegung von Leitungen und Rohren an Wand und Decke und der Verlegung von flexiblen Rohren auf Beton und im Estrich. Die Doppelsteckschellen ersetzen Nagelclips in Beton und Gasbeton. Der Vorteil der Steckschellen liegt darin, dass sie nur in das Bohrloch gesteckt werden müssen. Es entfällt die Verwendung von Dübeln und Schrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bohr-
loch-
tiefe
Bruchlast
in Beton
B25
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1974 2X4-12 lichtgrau; RAL 7035 40 mm 90 N 4 - 12 mm 2197855
100 Stück 21,90 € Preis / 100 Stück
Doppel-Steckschelle
Doppel-Steckschelle

Doppel-Steckschelle

Art.Nr. 2197855

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zweilappig
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Bruchlast in Beton B25 90 N
Halogenfrei ja
Spannbereich D 4 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
1974 2X12-25 lichtgrau; RAL 7035 40 mm 120 N 12 - 25 mm 2197863
100 Stück 42,10 € Preis / 100 Stück
Doppel-Steckschelle
Doppel-Steckschelle

Doppel-Steckschelle

Art.Nr. 2197863

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zweilappig
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Bruchlast in Beton B25 120 N
Halogenfrei ja
Spannbereich D 12 - 25 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1974 2X4-12 / 2197855
Download
1974 2X12-25 / 2197863
Download
Downloads