BKS-Klemmschelle

Parent Art.Nr. cxmOID1474
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bohr-
loch-
tiefe
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1973 3-13 LGR lichtgrau; RAL 7035 50 mm 3 - 13 mm 2148803
100 Stück 25,35 € Preis / 100 Stück
BKS-Klemmschelle
BKS-Klemmschelle

BKS-Klemmschelle

Art.Nr. 2148803

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Auszugwerte 500 N
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 50 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 3 - 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
1973 8-28 LGR lichtgrau; RAL 7035 65 mm 8 - 28 mm 2148846
100 Stück 33,55 € Preis / 100 Stück
BKS-Klemmschelle
BKS-Klemmschelle

BKS-Klemmschelle

Art.Nr. 2148846

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Auszugwerte 500 N
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 65 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 8 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
1973 20-40 LGR lichtgrau; RAL 7035 70 mm 20 - 40 mm 2148862
100 Stück 39,55 € Preis / 100 Stück
BKS-Klemmschelle
BKS-Klemmschelle

BKS-Klemmschelle

Art.Nr. 2148862

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Auszugwerte 500 N
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 70 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 20 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1973 3-13 LGR / 2148803
Download
1973 8-28 LGR / 2148846
Download
1973 20-40 LGR / 2148862
Download
Downloads