Grip 20 flammwidrig

Art.Nr. 2205412 | EAN 4012195651659

  • flammwidrig 960°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Sammelhalterung für allgemeine Anwendung, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden.
Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C.

Mit multifunktionalem Befestigungselement.
Fassungsvermögen:
2031/ 20 max. 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2031 F 20 steingrau; RAL 7030 20 2205412
50 Stück 281,85 € Preis / 100 Stück
Grip 20 flammwidrig
Grip 20 flammwidrig

Grip 20 flammwidrig

Art.Nr. 2205412

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 20
Ausführung flammwidrig ja
Bruchlast 0,32 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2031 F 20 / 2205412
Download
Downloads