Quick-Schelle, schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID118261
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

OBO Quick-Schelle Typ 2955/...: für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm, max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2955 M16 SW M16 tiefschwarz; RAL 9005 2149559
100 Stück 13,00 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, schwarz
Quick-Schelle, schwarz

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2149559

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 75 N
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße M16
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 15 mm
Maß B 21,5 mm
Maß C 11,2 mm
Maß D -
Maß E -
Maß F -
Maß H 17,6 mm
Maß H1 24,4 mm
Maß L 8,3 mm
Maß L1 10,8 mm
Maß h 7 mm
2955 M20 SW M20 tiefschwarz; RAL 9005 2149563
100 Stück 15,95 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, schwarz
Quick-Schelle, schwarz

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2149563

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 90 N
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M20
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 30,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 14 mm
Maß D 19,4 mm
Maß E 9 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 29,5 mm
Maß H1 -
Maß L -
Maß L1 -
Maß h 7 mm
2955 M25 SW M25 tiefschwarz; RAL 9005 2149567
100 Stück 16,70 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, schwarz
Quick-Schelle, schwarz

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2149567

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 100 N
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße M25
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 36,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 17,5 mm
Maß D 24,3 mm
Maß E 12 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 34 mm
Maß H1 -
Maß L -
Maß L1 -
Maß h 7 mm
2955 M32 SW M32 tiefschwarz; RAL 9005 2149571
50 Stück 26,60 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, schwarz
Quick-Schelle, schwarz

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2149571

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 120 N
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße M32
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 46,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 22,4 mm
Maß D 31,4 mm
Maß E 12 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 42 mm
Maß H1 -
Maß L -
Maß L1 -
Maß h 7 mm
2955 M40 SW M40 tiefschwarz; RAL 9005 2149575
50 Stück 35,50 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, schwarz
Quick-Schelle, schwarz

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2149575

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 140 N
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße M40
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 57,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 26 mm
Maß D 39,2 mm
Maß E 11 mm
Maß F 4,6 mm
Maß H 51 mm
Maß H1 -
Maß L -
Maß L1 -
Maß h 7 mm
2955 M50 SW M50 tiefschwarz; RAL 9005 2149579
25 Stück 54,15 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, schwarz
Quick-Schelle, schwarz

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2149579

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 165 N
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße M50
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 70,3 mm
Maß B 18 mm
Maß C 32 mm
Maß D 49 mm
Maß E 12 mm
Maß F 6 mm
Maß H 63 mm
Maß H1 -
Maß L -
Maß L1 -
Maß h 7 mm
2955 M63 SW M63 tiefschwarz; RAL 9005 2149583
20 Stück 75,50 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, schwarz
Quick-Schelle, schwarz

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2149583

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 230 N
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße M63
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 87,3 mm
Maß B 20 mm
Maß C 43 mm
Maß D 61,5 mm
Maß E 12 mm
Maß F 6 mm
Maß H 74,5 mm
Maß H1 -
Maß L -
Maß L1 -
Maß h 7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2955 M16 SW / 2149559
Download
2955 M20 SW / 2149563
Download
2955 M25 SW / 2149567
Download
2955 M32 SW / 2149571
Download
2955 M40 SW / 2149575
Download
2955 M50 SW / 2149579
Download
2955 M63 SW / 2149583
Download
Downloads

Datenblatt

2955 M16 SW / 2149559, 0.15MB, pdf
Download
2955 M20 SW / 2149563, 0.15MB, pdf
Download
2955 M25 SW / 2149567, 0.15MB, pdf
Download
2955 M32 SW / 2149571, 0.15MB, pdf
Download
2955 M40 SW / 2149575, 0.15MB, pdf
Download
2955 M50 SW / 2149579, 0.15MB, pdf
Download
2955 M63 SW / 2149583, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren