Quick-Schelle, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID18198
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

OBO Quick-Schelle Typ 2955/...: für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm, max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2955 M16 M16 lichtgrau; RAL 7035 2149004
100 Stück 12,60 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, lichtgrau
Quick-Schelle, lichtgrau

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2149004

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 75 N
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,075 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M16
Spannbereich D 16 - 16 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 25,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 11,5 mm
Maß D 15,5 mm
Maß E 7 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 25 mm
Maß h 7 mm
2955 M20 M20 lichtgrau; RAL 7035 2149010
100 Stück 15,60 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, lichtgrau
Quick-Schelle, lichtgrau

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2149010

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 90 N
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,09 kN
flammwidrig -
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M20
Spannbereich D 20 - 20 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 30,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 14 mm
Maß D 19,4 mm
Maß E 9 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 29,5 mm
Maß h 7 mm
2955 M25 M25 lichtgrau; RAL 7035 2149016
100 Stück 16,30 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, lichtgrau
Quick-Schelle, lichtgrau

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2149016

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 100 N
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,1 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M25
Spannbereich D 25 - 25 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 36,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 17,5 mm
Maß D 24,3 mm
Maß E 12 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 34 mm
Maß h 7 mm
2955 M32 M32 lichtgrau; RAL 7035 2149022
50 Stück 26,10 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, lichtgrau
Quick-Schelle, lichtgrau

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2149022

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 120 N
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,12 kN
flammwidrig -
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M32
Spannbereich D 32 - 32 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 46,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 22,4 mm
Maß D 31,4 mm
Maß E 12 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 42 mm
Maß h 7 mm
2955 M40 M40 lichtgrau; RAL 7035 2149028
50 Stück 34,70 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, lichtgrau
Quick-Schelle, lichtgrau

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2149028

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 140 N
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,14 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M40
Spannbereich D 40 - 40 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 57,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 26 mm
Maß D 39,2 mm
Maß E 11 mm
Maß F 4,6 mm
Maß H 51 mm
Maß h 7 mm
2955 M50 M50 lichtgrau; RAL 7035 2149034
25 Stück 53,10 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, lichtgrau
Quick-Schelle, lichtgrau

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2149034

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 165 N
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,165 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M50
Spannbereich D 50 - 50 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 70,3 mm
Maß B 18 mm
Maß C 32 mm
Maß D 49 mm
Maß E 12 mm
Maß F 6 mm
Maß H 63 mm
Maß h 7 mm
2955 M63 M63 lichtgrau; RAL 7035 2149040
20 Stück 74,00 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, lichtgrau
Quick-Schelle, lichtgrau

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2149040

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 230 N
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,23 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M63
Spannbereich D 63 - 63 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 87,3 mm
Maß B 20 mm
Maß C 43 mm
Maß D 61,5 mm
Maß E 12 mm
Maß F 6 mm
Maß H 74,5 mm
Maß h 7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2955 M16 / 2149004
Download
2955 M20 / 2149010
Download
2955 M25 / 2149016
Download
2955 M32 / 2149022
Download
2955 M40 / 2149028
Download
2955 M50 / 2149034
Download
2955 M63 / 2149040
Download
Downloads

Datenblatt

2955 M16 / 2149004, 0.13MB, pdf
Download
2955 M20 / 2149010, 0.13MB, pdf
Download
2955 M25 / 2149016, 0.13MB, pdf
Download
2955 M32 / 2149022, 0.13MB, pdf
Download
2955 M40 / 2149028, 0.13MB, pdf
Download
2955 M50 / 2149034, 0.13MB, pdf
Download
2955 M63 / 2149040, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren