Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Parent Art.Nr. cxmOID18199
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • flammwidrig 960°C

OBO Quick-Schelle Typ 2955F/...: flammwidrige Ausführung für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm,
max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2955 F M16 STGR M16 steingrau; RAL 7030 2149303
100 Stück 47,60 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.Nr. 2149303

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 75 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M16
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 25,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 11,5 mm
Maß D 15,5 mm
Maß E 7 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 25 mm
Maß h 7 mm
2955 F M20 STGR M20 steingrau; RAL 7030 2149309
100 Stück 58,30 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.Nr. 2149309

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 90 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M20
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 30,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 14 mm
Maß D 19,4 mm
Maß E 9 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 29,5 mm
Maß h 7 mm
2955 F M25 STGR M25 steingrau; RAL 7030 2149315
100 Stück 67,75 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.Nr. 2149315

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 100 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M25
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 36,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 17,5 mm
Maß D 24,3 mm
Maß E 12 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 34 mm
Maß h 7 mm
2955 F M32 STGR M32 steingrau; RAL 7030 2149321
50 Stück 76,00 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.Nr. 2149321

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 120 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M32
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 46,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 22,4 mm
Maß D 31,4 mm
Maß E 12 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 42 mm
Maß h 7 mm
2955 F M40 STGR M40 steingrau; RAL 7030 2149327
50 Stück 81,45 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.Nr. 2149327

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 140 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M40
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 57,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 26,0 mm
Maß D 39,2 mm
Maß E 11 mm
Maß F 4,6 mm
Maß H 51 mm
Maß h 7 mm
2955 F M50 STGR M50 steingrau; RAL 7030 2149333
25 Stück 110,40 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.Nr. 2149333

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 165 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M50
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 70,3 mm
Maß B 18 mm
Maß C 32 mm
Maß D 49 mm
Maß E 12 mm
Maß F 6 mm
Maß H 63 mm
Maß h 7 mm
2955 F M63 STGR M63 steingrau; RAL 7030 2149339
20 Stück 147,10 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau
Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.Nr. 2149339

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 230 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M63
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 87,3 mm
Maß B 20 mm
Maß C 43 mm
Maß D 61,5 mm
Maß E 12 mm
Maß F 6 mm
Maß H 74,5 mm
Maß h 7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2955 F M16 STGR / 2149303
Download
2955 F M20 STGR / 2149309
Download
2955 F M25 STGR / 2149315
Download
2955 F M32 STGR / 2149321
Download
2955 F M40 STGR / 2149327
Download
2955 F M50 STGR / 2149333
Download
2955 F M63 STGR / 2149339
Download
Downloads

Datenblatt

2955 F M16 STGR / 2149303, 0.15MB, pdf
Download
2955 F M20 STGR / 2149309, 0.15MB, pdf
Download
2955 F M25 STGR / 2149315, 0.15MB, pdf
Download
2955 F M32 STGR / 2149321, 0.15MB, pdf
Download
2955 F M40 STGR / 2149327, 0.15MB, pdf
Download
2955 F M50 STGR / 2149333, 0.15MB, pdf
Download
2955 F M63 STGR / 2149339, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren