Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID18200
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 750°C
  • Gewinde Metrisch

OBO Quick-Schelle Typ 2955F/...: flammwidrige Ausführung für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm,
max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2955 F M16 RW M16 reinweiß; RAL 9010 2149351
100 Stück 47,60 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Art.Nr. 2149351

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 75 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M16
Spannbereich D 16 - 16 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 25,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 11,5 mm
Maß D 15,5 mm
Maß E 7 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 25 mm
Maß h 7 mm
2955 F M20 RW M20 reinweiß; RAL 9010 2149357
100 Stück 58,30 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Art.Nr. 2149357

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 90 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M20
Spannbereich D 20 - 20 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 30,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 14 mm
Maß D 19,4 mm
Maß E 9 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 29,5 mm
Maß h 7 mm
2955 F M25 RW M25 reinweiß; RAL 9010 2149363
100 Stück 67,75 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Art.Nr. 2149363

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 100 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M25
Spannbereich D 25 - 25 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 36,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 17,5 mm
Maß D 24,3 mm
Maß E 12 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 34 mm
Maß h 7 mm
2955 F M32 RW M32 reinweiß; RAL 9010 2149369
50 Stück 76,00 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Art.Nr. 2149369

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 120 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M32
Spannbereich D 32 - 32 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 46,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 22,4 mm
Maß D 31,4 mm
Maß E 12 mm
Maß F 4,2 mm
Maß H 42 mm
Maß h 7 mm
2955 F M40 RW M40 reinweiß; RAL 9010 2149375
50 Stück 81,45 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Art.Nr. 2149375

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 140 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße M40
Spannbereich D 40 - 40 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 57,3 mm
Maß B 16 mm
Maß C 26,0 mm
Maß D 39,2 mm
Maß E 11 mm
Maß F 4,6 mm
Maß H 51 mm
Maß h 7 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2955 F M16 RW / 2149351
Download
2955 F M20 RW / 2149357
Download
2955 F M25 RW / 2149363
Download
2955 F M32 RW / 2149369
Download
2955 F M40 RW / 2149375
Download
Downloads

Datenblatt