Multi-Quick-Schelle

Parent Art.Nr. cxmOID1369
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

PG und metrisch
Einfaches Befestigen
Sicheres Einrasten
Radiales Einreihen
Vereinfachte Vorratshaltung
Spannbereiche von 15-37 mm
Universell einsetzbar
Befestigung in Schienentyp CL2008

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
M-Quick 15-19LGR lichtgrau; RAL 7035 2153106
100 Stück 21,40 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle
Multi-Quick-Schelle

Multi-Quick-Schelle

Art.Nr. 2153106

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 40 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 15 - 19 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 27,5 mm
Maß B 15,5 mm
Maß E 8 mm
Maß F 4,1 mm
Maß H 32 mm
Maß h 7 mm
M-Quick 18-22LGR lichtgrau; RAL 7035 2153114
100 Stück 25,75 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle
Multi-Quick-Schelle

Multi-Quick-Schelle

Art.Nr. 2153114

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 50 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 18,5 - 22,5 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 33 mm
Maß B 15,5 mm
Maß E 8 mm
Maß F 4,1 mm
Maß H 37,5 mm
Maß h 7 mm
M-Quick 25-28LGR lichtgrau; RAL 7035 2153130
50 Stück 35,40 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle
Multi-Quick-Schelle

Multi-Quick-Schelle

Art.Nr. 2153130

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 60 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 25 - 28,5 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 43 mm
Maß B 15,5 mm
Maß E 8 mm
Maß F 4,1 mm
Maß H 46 mm
Maß h 7 mm
M-Quick 31-37LGR lichtgrau; RAL 7035 2153157
25 Stück 56,10 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle
Multi-Quick-Schelle

Multi-Quick-Schelle

Art.Nr. 2153157

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 65 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 31 - 37 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 55 mm
Maß B 15,5 mm
Maß E 8 mm
Maß F 4,1 mm
Maß H 58 mm
Maß h 7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

M-Quick 15-19LGR / 2153106
Download
M-Quick 18-22LGR / 2153114
Download
M-Quick 25-28LGR / 2153130
Download
M-Quick 31-37LGR / 2153157
Download
Downloads

Datenblatt

M-Quick 15-19LGR / 2153106, 0.22MB, pdf
Download
M-Quick 18-22LGR / 2153114, 0.22MB, pdf
Download
M-Quick 25-28LGR / 2153130, 0.23MB, pdf
Download
M-Quick 31-37LGR / 2153157, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren