Multi-Quick-Schelle, metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID1377
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

• Multi-Quick metrisch
• einfaches Befestigen
• sicheres Einrasten
• radiales Einreihen
• vereinfachte Vorratshaltung
• universell einsetzbar

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
M-Quick M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153718
100 Stück 25,65 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle, metrisch
Multi-Quick-Schelle, metrisch

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Art.Nr. 2153718

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 40 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 16 - 20 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 27,5 mm
Maß B 15,5 mm
Maß E 8 mm
Maß F 4,1 mm
Maß H 32 mm
Maß h 7 mm
M-Quick M25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153726
50 Stück 29,45 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle, metrisch
Multi-Quick-Schelle, metrisch

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Art.Nr. 2153726

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 50 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 20 - 25 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 33 mm
Maß B 15,5 mm
Maß E 8 mm
Maß F 4,1 mm
Maß H 37 mm
Maß h 7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

M-Quick M20 LGR / 2153718
Download
M-Quick M25 LGR / 2153726
Download
Downloads

Datenblatt

M-Quick M20 LGR / 2153718, 0.23MB, pdf
Download
M-Quick M25 LGR / 2153726, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren