Nagel-Fix, mit Nagel

Parent Art.Nr. cxmOID1760
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit vormontiertem, verzinkten Stahlnagel Ø 3 mm oder 3,5 mm zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1996 40 transparent 3 x 40 mm 2222833
100 Stück 14,00 € Preis / 100 Stück
Nagel-Fix, mit Nagel
Nagel-Fix, mit Nagel

Nagel-Fix, mit Nagel

Art.Nr. 2222833

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Nageldurchmesser 3 x 40 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle ja
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
1996 50 transparent 3,5 x 50 mm 2222841
100 Stück 14,45 € Preis / 100 Stück
Nagel-Fix, mit Nagel
Nagel-Fix, mit Nagel

Nagel-Fix, mit Nagel

Art.Nr. 2222841

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Nageldurchmesser 3,5 x 50 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle ja
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 50 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
1996 60 transparent 3,5 x 60 mm 2222868
100 Stück 15,00 € Preis / 100 Stück
Nagel-Fix, mit Nagel
Nagel-Fix, mit Nagel

Nagel-Fix, mit Nagel

Art.Nr. 2222868

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Nageldurchmesser 3,5 x 60 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle ja
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 60 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
1996 70 transparent 3,5 x 70 mm 2222876
100 Stück 17,15 € Preis / 100 Stück
Nagel-Fix, mit Nagel
Nagel-Fix, mit Nagel

Nagel-Fix, mit Nagel

Art.Nr. 2222876

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Nageldurchmesser 3,5 x 70 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle ja
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 70 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1996 40 / 2222833
Download
1996 50 / 2222841
Download
1996 60 / 2222868
Download
1996 70 / 2222876
Download
Downloads

Datenblatt

1996 40 / 2222833, 0.11MB, pdf
Download
1996 60 / 2222868, 0.11MB, pdf
Download
1996 70 / 2222876, 0.11MB, pdf
Download
1996 50 / 2222841, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren