ISO-Nagelschelle Typ 4032 16-20

Art.Nr. 2215209 | EAN 4012195213437

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4032 lichtgrau; RAL 7035 2,0 mm 16 - 20 mm 2215209
100 Stück 10,50 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagelschelle Typ 4032 16-20
ISO-Nagelschelle Typ 4032 16-20

ISO-Nagelschelle Typ 4032 16-20

Art.Nr. 2215209

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 16 - 20 mm
für Nageldurchmesser 2,0 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 12 mm
Maß H 17,5 mm
Maß H1 12 mm
Maß L 37 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4032 / 2215209
Download
Downloads