ISO-Nagelschelle Typ 4029 4-7

Art.Nr. 2215071 | EAN 4012195213192

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4029 lichtgrau; RAL 7035 2,0 mm 4 - 7 mm 2215071
100 Stück 2,40 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagelschelle Typ 4029 4-7
ISO-Nagelschelle Typ 4029 4-7

ISO-Nagelschelle Typ 4029 4-7

Art.Nr. 2215071

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 4 - 7 mm
für Nageldurchmesser 2,0 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 7,2 mm
Maß H 7 mm
Maß H1 3,7 mm
Maß L 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4029 / 2215071
Download
Downloads