ISO-Nagel-Clip Typ 2020, reinweiß

Art.Nr. 2226405 | EAN 4012195216919

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2020 40 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x40 mm 20 mm 2226405
25 Stück 38,40 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2020, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2020, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2020, reinweiß

Art.Nr. 2226405

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 20 mm
für Nageldurchmesser 2,0x40 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 14 mm
Maß H 24,5 mm
Maß L 31 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2020 40 RW / 2226405
Download
Downloads