ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650266
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2020 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x40 mm 20 mm 2228408
25 Stück 38,40 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau

Art.Nr. 2228408

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 20 mm
für Nageldurchmesser 2,0x40 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 14 mm
Maß H 24,5 mm
Maß L 31 mm
2020 50 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x50 mm 20 mm 2228416
25 Stück 38,40 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau

Art.Nr. 2228416

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 20 mm
für Nageldurchmesser 2,0x50 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 50 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 14 mm
Maß H 24,5 mm
Maß L 31 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2020 40 LGR / 2228408
Download
2020 50 LGR / 2228416
Download
Downloads