ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650265
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2018 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x40 mm 18 mm 2228300
25 Stück 32,75 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Art.Nr. 2228300

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 18 mm
für Nageldurchmesser 2,0x40 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 13 mm
Maß H 22 mm
Maß L 28 mm
2018 50 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x50 mm 18 mm 2228319
25 Stück 32,75 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Art.Nr. 2228319

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 18 mm
für Nageldurchmesser 2,0x50 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 50 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 13 mm
Maß H 22 mm
Maß L 28 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2018 40 LGR / 2228300
Download
2018 50 LGR / 2228319
Download
Downloads