ISO-Nagel-Clip Typ 2016, reinweiß

Art.Nr. 2226219 | EAN 4012195216674

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2016 40 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x40 mm 16 mm 2226219
50 Stück 30,30 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2016, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2016, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, reinweiß

Art.Nr. 2226219

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 16 mm
für Nageldurchmesser 2,0x40 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 12 mm
Maß H 20 mm
Maß L 26 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2016 40 RW / 2226219
Download
Downloads