ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650264
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2016 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x40 mm 16 mm 2228211
50 Stück 30,30 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

Art.Nr. 2228211

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 16 mm
für Nageldurchmesser 2,0x40 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 12 mm
Maß H 20 mm
Maß L 26 mm
2016 50 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x50 mm 16 mm 2228238
50 Stück 30,30 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

Art.Nr. 2228238

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 16 mm
für Nageldurchmesser 2,0x50 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 50 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 12 mm
Maß H 20 mm
Maß L 26 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2016 40 LGR / 2228211
Download
2016 50 LGR / 2228238
Download
Downloads