ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID650285
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2014 30 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x30 mm 14 mm 2226103
50 Stück 19,85 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

Art.Nr. 2226103

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0x30 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 30 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 11 mm
Maß H 18 mm
Maß L 24 mm
2014 40 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x40 mm 14 mm 2226111
50 Stück 18,85 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

Art.Nr. 2226111

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0x40 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 11 mm
Maß H 18 mm
Maß L 24 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2014 30 RW / 2226103
Download
2014 40 RW / 2226111
Download
Downloads