ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650263
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2014 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x40 mm 14 mm 2228114
50 Stück 19,85 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

Art.Nr. 2228114

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0x40 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 11 mm
Maß H 18 mm
Maß L 24 mm
2014 50 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x50 mm 14 mm 2228122
50 Stück 19,85 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

Art.Nr. 2228122

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0x50 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 50 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 11 mm
Maß H 18 mm
Maß L 24 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2014 40 LGR / 2228114
Download
2014 50 LGR / 2228122
Download
Downloads