ISO-Nagel-Clip Typ 2012, schwarz

Art.Nr. 2232316 | EAN 4012195335955

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2012 35 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x35 mm 12 mm 2232316
100 Stück 25,25 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, schwarz
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, schwarz

ISO-Nagel-Clip Typ 2012, schwarz

Art.Nr. 2232316

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 12 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14,8 mm
Maß L 19,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2012 35 SW / 2232316
Download
Downloads