ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID650283
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2012 25 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x25 mm 12 mm 2226014
100 Stück 14,90 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß

Art.Nr. 2226014

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 12 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14,8 mm
Maß L 19,8 mm
2012 35 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x35 mm 12 mm 2226022
100 Stück 14,90 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß

Art.Nr. 2226022

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 12 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14,8 mm
Maß L 19,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2012 25 RW / 2226014
Download
2012 35 RW / 2226022
Download
Downloads