ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650262
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2012 35 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x35 mm 12 mm 2228025
100 Stück 14,90 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau

Art.Nr. 2228025

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 12 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14,8 mm
Maß L 19,8 mm
2012 45 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x45 mm 12 mm 2228033
100 Stück 14,90 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2012, lichtgrau

Art.Nr. 2228033

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 12 mm
für Nageldurchmesser 2,0x45 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 45 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14,8 mm
Maß L 19,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2012 35 LGR / 2228025
Download
2012 45 LGR / 2228033
Download
Downloads