ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID650282
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2011 25 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x25 mm 11 mm 2225905
100 Stück 12,25 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß

Art.Nr. 2225905

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 11 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14 mm
Maß L 19 mm
2011 35 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x35 mm 11 mm 2225913
100 Stück 12,25 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2011, reinweiß

Art.Nr. 2225913

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 11 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14 mm
Maß L 19 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2011 25 RW / 2225905
Download
2011 35 RW / 2225913
Download
Downloads