ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650261
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2011 35 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x35 mm 11 mm 2227916
100 Stück 12,25 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

Art.Nr. 2227916

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 11 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14 mm
Maß L 19 mm
2011 45 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x45 mm 11 mm 2227924
100 Stück 12,25 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2011, lichtgrau

Art.Nr. 2227924

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 11 mm
für Nageldurchmesser 2,0x45 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 45 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 14 mm
Maß L 19 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2011 35 LGR / 2227916
Download
2011 45 LGR / 2227924
Download
Downloads